Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con dispositivos de sujeción adicionales y protección flexible
- Artículo No.:
- SZ 1692200050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con dispositivos de sujeción adicionales y protección flexible
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
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
- Long. de la rosca: 6 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-MZ-EMV M 20x1,5 10-14 mm+tor