Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado o laminado
- Artículo No.:
- SZ 1631130001
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado o laminado
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Ancho de llave
- 22 mm
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
- Long. de la rosca: 6,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 6,5 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-EMV-D Pg 13,5 6-12 mm+tor