- Artículo No.:
- SZ 1752320050
- Material
- latón niquelado
- Color
- niquelado (mate)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Ancho de llave
- 36 mm
- Junta
- Junta de estanqueidad
- Dimensiones
- Rosca: M32 x 1,5
Long. de la rosca: 8 mm - Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...180 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,002 kg
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
- VariaPro FKM M32x1,5 cable 16-25mm, 10 P.