Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6
- Artículo No.:
- SZ 1597100171
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
- Material
- Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: Elastómero - Color
- Negro
RAL 9005 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) con anillo O extra
- Medida rosca NPT
- 1 pulgada
- Ancho de llave
- 42 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Observación para el montaje
- IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
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
- Long. de la rosca: 19 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 19 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-K/Multi negro NPT 1" c/4x9mm