Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6
- Artículo No.:
- SZ 1597640071
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
- Material
- Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: Elastómero - Color
- Negro
RAL 9005 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) con anillo O extra
- Medida rosca NPT
- 1 1/2 pulgadas
- Ancho de llave
- 53 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Observación para el montaje
- IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 20 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 20 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-K/Multi negro NPT 1 1/2" con 5x9 mm