HSK-M-MULTI

Artículo No.: SZ 1697120370

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1697120370
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
Material
Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
IP 68
Medida rosca NPT
1/2 pulgada
Ancho de llave
22 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
13 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M/Multi NPT 1/2" con 2x5 mm+tor