Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1697250150
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- IP 68
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 30 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 7 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 7 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M/Multi M25x1,5 con 3x7 mm+tor