HSK-M-W

Artículo No.: SK 1309200051

Codo de presión plegable de metal

Artículo No.:
SK 1309200051
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
Codo de presión plegable de metal
Material
Cinc fundido a presión
Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Ancho de llave
25 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
79070000
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-W M20 de zinc 7-12 mm con brida