Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1313100170
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Color
- Negro
RAL 9005 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Medida rosca NPT
- 1 pulgada
- Ancho de llave
- 42 mm
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
- Long. de la rosca: 19 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 19 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-Winkel negro NPT 1" 18-25 mm