Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1313110114
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Color
- Negro
RAL 9005 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-Winkel negro Pg 11 5-10 mm