Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1313200051
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
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
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 9 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-Winkel gris M20x1,5 5-9 mm