Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
- Artículo No.:
- SZ 1314210014
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Ancho de llave
- 33 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 11 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 11 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-Flex-Winkel Pg 21 gris, 13-18 mm