Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm
- Artículo No.:
- SZ 1106400001
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Medida rosca NPT
- 4 pulgadas
- Ancho de llave
- 100 mm
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
- Long. de la rosca: 22 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 22 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- GLAND WADI-A G 4" Ms