HSK-M-FLAKA

Artículo No.: SZ 1688210001

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1688210001
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
Material
Latón
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Ancho de llave
30 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
7 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-Flaka Pg 21 con inserto 14x6mm+tor