Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1293250050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K con anillo O extra
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 33 mm
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
- Long. de la rosca: 11 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 11 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-Flex gris M25x1,5 13-18 mm