El prensaestopas HSK "Pro" de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.
- Artículo No.:
- SZ 1740200351
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- El prensaestopas HSK "Pro" de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
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
- Long. de la rosca: 6 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...120 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-INOX-HD-Pro M20 / EHEDG 9-12 mm