El prensaestopas HSK de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.
- Artículo No.:
- SZ 1740120250
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- El prensaestopas HSK de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 14 mm
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
- Long. de la rosca: 6 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...120 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-INOX-HD M12 (AD azul) 3,5mm-6.5mm