Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón
- Artículo No.:
- SZ 1106090180
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón
- Material
- Latón
Junta tórica: FKM
Junta de sellado: FKM - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Ancho de llave
- 17 mm
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
- Long. de la rosca: 6 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...200 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- Wadi-A-Viton Pg 9 7-10 mm latón niq+tor