Tapones de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1156500050
- Descripción producto
- Tapones de latón niquelado
- Material
- Latón
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Tipo de rosca
- métrico
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Descripción producto
- Tapón M 50 / latón niq