Tapones de plástico
- Artículo No.:
- SZ 1256320150
- Descripción producto
- Tapones de plástico
- Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
O-Ring: NBR - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Tipo de rosca
- métrico
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Descripción producto
- Tapón SD M32 negro+tor