Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1077161250
- Descripción producto
- Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado
- Material
- Latón
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Rosca interior métrica
- M12 x 1,5
- Rosca exterior métrica
- M16 x 1,5
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- Sí
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- métrico
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- Descripción producto
- Reducción RM M16 - RH M12 latón niq+tor