Brida acodada de plástico
- Artículo No.:
- SZ 1306360014
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Brida acodada de plástico
- Material
- Poliamida
O-Ring: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7011 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 79070000
- Descripción producto
- Flanschwinkel-T Pg 36 gris de Trogamid