Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte, adecuada para envolventes metálicos recubiertos de plástico
- Artículo No.:
- SZ 1167160001
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte
- Material
- Latón
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Ancho de llave
- 27 mm
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
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 74153300
- Descripción producto
- Contratuerca GM-MS-EMV Pg 16 latón niq