- Artículo No.:
- SZ 1089219919
- Ejecución
- recto
- Material
- Fluorocaucho
- Color
- blanco
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- Sí
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 40169300
- Descripción producto
- Inserto HSK-ME Pg 21