Drenaje del respiradero de ventilación, de poliamida
- Artículo No.:
- SZ 1213250050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Drenaje del respiradero de ventilación
- Material
- Poliamida
- Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 30 mm
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
- Long. de la rosca: 15 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 15 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
- Wartel PG21 6x6,5 Mulit VE=25