O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Artículo No.: SZ 1321120077

Artículo No.:
SZ 1321120077
Ejecución
Junta tórica
Material
O-Ring: NBR
Diámetro interior
19 mm
Grosor del material
1,8 mm
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...120 °C
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Código arancelario
40169300
Descripción producto
Junta tór 18,77x1,78 mm rosca NPT 1/2"