O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Artículo No.: SZ 1321290017

Artículo No.:
SZ 1321290017
Ejecución
Junta tórica
Material
O-Ring: NBR
Diámetro interior
33 mm
Para PG
29
Grosor del material
2 mm
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...120 °C
Unidad de embalaje
250 pza(s).
Código arancelario
40169300
Descripción producto
Junta tórica 33,0x2,0 mm rosca PG 29