Reductores de plástico
- Artículo No.:
- SZ 1272211311
- Descripción producto
- Reductores de plástico
- Material
- Poliamida
- Rosca interior PG
- 13,5 mm
- Rosca exterior PG
- 21 mm
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- Reductor plástico Pg 21 - Pg 13,5 gris