De nylon 6/6
- Artículo No.:
- SZ 1316250050
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- De nylon 6/6
- Material
- Poliamida
O-Ring: NBR - Color
- Gris luminoso
RAL 7035 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 33 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 11 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 11 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- Klapp-Winkel M25x1,5 gris / RH M25