Casquillo reductor de acero inoxidable.
RS-INOX
Artículo No.: SZ 1094201650
- Artículo No.:
- SZ 1094201650
- Descripción producto
- Casquillo reductor de acero inoxidable.
- Material
- INOX 1.4305
- Rosca interior métrica
- M16 x 1,5
- Rosca exterior métrica
- M20 x 1,5
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- métrico
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 73079910
- Descripción producto
- Reducción RS-INOX RM M20 - RH M16