Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Aquí encontrará acoplamientos de poliamida, latón y acero inoxidable con una variedad de tipos de rosca, rangos de sujeción, longitudes de rosca y rangos de temperatura.
Prensaestopas industriales Ex