Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
- Artículo No.:
- SZ 1610201630
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-Ex M20/16 largo 10-14 mm