Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de poliamida reforzada con fibra
- Artículo No.:
- SZ 1292250130
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
- Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Color
- Negro
RAL 9005 - Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 33 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 15 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...85 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-K-Ex-Active M25 largo 13-18mm+tor