Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI
- Artículo No.:
- SZ 1646250051
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 30 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 7 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-EMV-Ex M25x1,5 10-16 mm