Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos, de acero inoxidable
- Artículo No.:
- SZ 1632160050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos
- Material
- INOX 1.4305
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FKM
Junta tórica: FKM - Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 20 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 14 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...130 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-INOX-Ex-d M16 5-10mm/-60°C-105°C