Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos
- Artículo No.:
- SZ 1896160050
- Descripción producto
- Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta tórica: FKM - Tipo de rosca
- métrico
- Rosca exterior métrica
- M16 x 1,5
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...180 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Descripción producto
- V-INOX-Ex-d M16 / -20°C - 180°