- Artículo No.:
- SZ 1326200050
- Ejecución
- Sellado plano
- Material
- Plástico, reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interior
- 20,5 mm
- Grosor del material
- 1,5 mm
- Suitable for bolt size metric
- 20 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...105 °C
- Unidad de embalaje
- 40 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- rosca M20 de GFK Farbe rot