Abierto. Eficiente. Escalable. Tu infraestructura IT con OCP ORV3 sin embarrado de Rittal. El Open Compute Project (OCP) reúne a las principales empresas del sector con el objetivo de crear infraestructuras IT abiertas, más eficientes, escalables y sostenibles. Rittal respalda esta visión con el Open Rack versión 3 (ORV3) conforme al estándar OCP, ahora también disponible sin embarrado integrado.
- Artículo No.:
- IT 7100110
- Ejecución
- Estructura abierta
sin embarrado - Descripción producto
- El innovador sistema de racks permite una alimentación de corriente personalizada y ofrece la máxima flexibilidad en la planificación de la infraestructura. Elige el embarrado adecuado, de 18 hasta 80 kW, y configura tu sistema según tus necesidades.
- Ventajas
- Sistema modular para ampliaciones individualizadas
- Selección flexible del embarrado, adaptado a la densidad de potencia del rack
- Posibilidad de equipamiento posterior sin necesidad de sustituir todo el sistema
- Diseño modular para aplicaciones de IA y HPC
- Los componentes con capacidad hot plug en el rack facilitan el mantenimiento
- Puede complementarse con una solución Direct Liquid Cooling adecuada
- Rápida integración mediante módulos de ruedas integrados, chapas de conducción del aire y pies de nivelación
- Las guías IT y de energía, los adaptadores de 19", así como las puertas y los laterales se encuentran disponibles en la gama de accesorios
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Imprimación por inmersión, exterior texturizado
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Rack OCP ORV3
2 perfiles, premontados
Ruedas para cargas pesadas preinstaladas
Pies de nivelación, premontados
Junta de ensamblaje - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.286 mm
Profundidad: 1.068 mm - Unidades de altura
- 44 OU
- Capacidad de carga
- 14.000 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- Rack OCP ORV3 sin embarrado, 44 OU, An.xAl.xPr.: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005