Módulo activo para LCP Rear Door CW

Artículo No.: SK 3314025

Módulo activo para mejorar la conducción del aire a través del módulo pásivo. Fácil montaje posterior mediante fijación a la puerta de servicio. Regulación en función de la temperatura ambiente u opcionalmente en función de la presión diferencial. Tarjeta E/S, sensores, ventilador DC e interfaces y protocolos necesarios integrados.

Artículo No.:
SK 3314025
Ejecución
Refrigeración de salas
CW
Ventajas
Incremento del caudal de aire a través del transmisor de calor para aumentar la potencia de refrigeración
Aplicación
En combinación con los módulos pasivos y activos de la gama LCP Rear Door CW
Funcionamiento
Regulación de los ventiladores BLDC (ventiladores sin escobillas de corriente continua) en función de la temperatura ambiente o, opcionalmente, mediante presión diferencial, para garantizar la prevención de condensación por medio del software.
Material
Chapa de acero
Cobre
Plástico
Superficie
RAL 9005, estructurado fino mate
RAL 9005, estructurado fino mate
Observación
Para la prevención de condensación por medio del software y la indicación de la potencia de refrigeración se precisa un módulo de agua.
Dimensiones
Anchura: 372 mm
Altura: 2.066 mm
Profundidad: 123 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia asignada
0,47 kW
Intensidad (máx.)
4,8 A
Campo de temperatura de servicio
10 °C...50 °C
Nivel de potencia acústica
Con velocidad al 50 %: 77 dB(A)
Con velocidad al 100 %: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Con velocidad al 50 %: 71 dB(A)
Con velocidad al 100 %: 78 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
26 kg
Peso bruto
27 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177977846
Descripción producto
SK Módulo activo para LCP RD CW, para altura =2200 mm, RAL 9005 estructurado fino mate, incluye 16 ventiladores BLDC, tarjeta E/S
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Quick guide
Software
MIB files
Software