Potencia útil de refrigeración/calefacción 1.400 W/400 W, regulación de la temperatura mediante controlador Confort-e. Fijación al CS Toptec en tres posiciones: montaje interior, parcial y exterior.
- Artículo No.:
- CS 9776500
- Descripción producto
- Regulación de la temperatura a través del controlador e-Confort. El refrigerador puede montarse al armario en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior).
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Aluminio
- Superficie
- Texturizada
Poliéster puro - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Marco de montaje para fijación universal a armarios para exteriores en tres posiciones, montaje interior, parcial y exterior - Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 55
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 650 W
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 24 A
A 60 Hz: 22 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 625 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 625 m³/h - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 5 A
A 60 Hz: 5 A - Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -33 °C...55 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,45 kg - Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 640 W
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 760 W
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 780 W
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 920 W - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 150 mm - Dimensiones del aparato incl. marco de estanqueidad y cubierta de diseño
- Anchura: 550 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidad: 285 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: CS Toptec
Anchura: ≥ 800 mm
Profundidad: ≥ 1.200 mm - Tipo de montaje
- Montaje universal (montaje exterior, parcial o interior)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 42 kg
- Peso bruto
- 45 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Explicaciones
- Declaración de conformidad