Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
- Artículo No.:
- SK 3329544
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Color
- RAL 7001
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,43 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,57 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2 kW - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 3,3 A
A 60 Hz: 3,4 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 6,8 A
A 60 Hz: 7,6 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.200 m³/h
Circuito interior: 1.200 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44 - Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 1.650 mm
Profundidad: 388 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,69 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,36 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,78 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,75 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 90 kg
- Peso bruto
- 96 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177389489
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK Refrigerador mural Blue e, NEMA 4X, 2,43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, acero inoxidable, An.Al.Pr. 405 x 1650 x 388 mm
- Documentos
- Info sheet
- Instrucciones – R-513A
- Instrucciones – R134a
- Safety instructions