Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Artículo No.: SV 9614100

Intensidad máxima de 12 a 100 A

Artículo No.:
SV 9614100
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 12
Tensión de servicio
690 V, 3~
Intensidad máx.
25 A
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 160 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 7,5 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,29 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,041
Código arancelario
85369095
EAN
4028177192546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 25A - 45x160 MINI, ALTURA CARRIL SOPORTE 7,5mm.
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle