Intensidad máxima de 12 a 100 A
- Artículo No.:
- SV 9615000
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Cables de conexión (AWG)
- AWG 12
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Intensidad máx.
- 25 A
- Dimensiones
- Anchura: 54 mm
Altura: 160 mm - Carriles soporte nº/al.
- 1 / 15 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,31 kg
- Peso bruto
- 0,34 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,041
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177140769
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 25A - 54x160 MINI, ALTURA CARRIL SOPORTE 15mm.
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions