Intensidad máxima de 12 a 100 A
- Artículo No.:
- SV 9629000
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 9011
- Cables de conexión (AWG)
- 35 mm²
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Intensidad máx.
- 100 A
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm - Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,694 kg
- Peso bruto
- 0,759 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,23
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 100A- 90x160 MINI
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions