Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Artículo No.: SV 9342410

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.

Artículo No.:
SV 9342410
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad máx.
100 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, control motor manual máx. 100 A, NLRV/7
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 72 mm
Altura: 210 mm
Conexión de conductores redondos
10 ‐ 35 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
10 x 7,8 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,57 kg
Peso bruto
0,576 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,114
Código arancelario
85369095
EAN
4028177503762
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR CONEXION 100A. 72x210MM,SALIDA INF.
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle