Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.
- Artículo No.:
- SV 9342500
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cubierta de bornes
Tuercas correderas - Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Intensidad máx.
- 160 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Salida de cables
- arriba
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 215 mm - Conexión de conductores redondos
- 35 ‐ 120 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 18,5 x 15,5 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,799 kg
- Peso bruto
- 0,804 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,202
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177503779
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV CB-ADAPT.APARELL. 160A, 690 90x212MM,SALIDA SUP.
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions