Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Artículo No.: SV 9342510

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.

Artículo No.:
SV 9342510
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cubierta de bornes
Tuercas correderas
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad máx.
160 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 90 mm
Altura: 215 mm
Conexión de conductores redondos
35 ‐ 120 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
18,5 x 15,5 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,778 kg
Peso bruto
0,82 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,202
Código arancelario
85369095
EAN
4028177503786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-ADAPT.APARELLAJE 160A, 690 90x212MM,SALIDA INF.
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle