Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Artículo No.: SV 9345730

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.

Artículo No.:
SV 9345730
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cintas de conexión
Tuercas correderas
Intensidad máx.
400 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 400 A, DIVQ/7
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 140 mm
Altura: 345 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,831 kg
Peso bruto
2,963 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,533
Código arancelario
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-Adaptador de aparellaje 400A, 690V 3-polos, salida abajo
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle