Seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9343300

Artículo No.:
SV 9343300
Ejecución
Para sistemas de embarrados de 60 mm
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 32 mm
Altura del espacio de embornado: 10 mm
Observación
Conexión de líneas de sector 120 – 300 mm².
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad de servicio máx.
630 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos
95 ‐ 300 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
20 mm
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
95 ‐ 300 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,48 kg
Peso bruto
4,5 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,44
Código arancelario
85369095
EAN
4028177540446
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV SECCIONADOR GR.3, 630A, 690V
Aprobaciones
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle