- Artículo No.:
- SV 9343310
- Ejecución
- For 60 mm busbar systems
- Material
- Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
- Espacio de embornado p. pletinas flexibles
- Ancho del espacio de embornado: 50 mm
Altura del espacio de embornado: 10 mm
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M10
- Intensidad de servicio máx.
- 630 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Para tamaño NH
- 3
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 298 mm
- Conexión de conductores redondos
- 10 ‐ 300 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Sección conductor cilíndrico
- 10 ‐ 300 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,22 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,44
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177540453
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descripción producto
-
SV SECCIONADOR GR.3, 630A, 690V